เผยแพร่สินค้าของคุณ
V-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

V-Series Louvers & Wall Sleeves

V-SERIES LOUVERS

  • V-Series units are constructed and shipped with standard metal louver attached
  • Secondary architectural louvers attach to the face of the building for a seamless appearance that preserves symmetry
    • Aluminum finish
    • 15 standard colors
    • Custom color and paint matching
  • Louvers point up on the upper section to direct discharge air away from intake air
  • Louvers point down on lower section to direct water, dirt and debris away from unit

V-SERIES WALL SLEEVES

  • A wall sleeve is required for every MagicPak installation
  • Provides accurate opening during building construction
  • Compatible with wood frame, cement block, poured concrete or metal stud walls

MagicPak V-Series units are designed to help prevent water damage to internal components and dwellings. Rather than rely solely on gaskets and seals, the units are equipped with wall sleeves that have sloped base pans allowing water to exit to the building exterior. The base pans are made of polypropylene and infused with antimicrobial protection so corrosion that leads to discoloration on a building’s facade is less of a concern.

สเปคสินค้า
  • Aluminum 2-Coat - 70% PVDF

    • Bone White
      (24)
    • Dark Bronze
      (75)
    • Portland Stone
      (49)
    • Light Stone
      (43)
    • Shelburne
      (69)
    • Forest Green
      (36)
    • Sandstone
      (67)
    • Herringbone
      (37)
    • Coronado Red
      (34)
    • Sahara Tan
      (65)
    • Stone Gray
      (78)
    • Ascot White
      (19)
    • Black
      (89)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Taupe
      (52)

    Aluminum Pearledize 70 Standard Colors

    • Dark Bronze
      (75)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Champagne BRZ
      (71)
    • Warm Silver
      (96)
    • Asti
      (86)
    • Copper
      (92)
    • Coral Reef
      (93)
    • Blue
      (05)
    • Bright Silver (88) / Clear 210R1 (00)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.v-series-louvers
  • Product familyV-Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sleeves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • รหัส ETIMEC010351
  • ชื่อ ETIMLouver for duct installation
  • UNSPSC nameLouvers
  • UNSPSC code30161901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
  • OmniClass Number23-17 21 11 15
  • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา