เผยแพร่สินค้าของคุณ
Right Start® UDL Underlayment
Right Start® UDL Underlayment
    Malarkey Roofing Products

    Right Start® UDL Underlayment

    Underlayment for Tile Roofs

    Made with our industry-leading NEX® Polymer Modified (Rubberized) Asphalt technology, Right Start® UDL is our go-to, dependable underlayment for withstanding the extra weight of tile roofs.

    Underlayment for Shingles and Tile Roofs

    A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) shingles, 2) underlayment, 3) ice and water barrier, 4) starter shingles, and 5) hip & ridge shingles.

    Underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof.

    Malarkey offers two underlayments tailored to asphalt shingle roofs. Right Start® UDL is a superior underlayment, also suitable for tile roofs.

    สเปคสินค้า
    • Technical Specs

      SKU: UDL
      Length: 66′
      Width: 39-3/8″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 50 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D4869
      ASTM D4601
      ASTM D226
      ASTM D6757
      ASTM E108
      FBC Approval #14807
      FBC Approval #15214

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 30
      Rolls/Truckload: 600

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.right-start-udl-underlayment
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shingle Underlayments
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEC011784
    • ชื่อ ETIMBituminous roof shingle
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_08_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforced bitumen membrane perforated underlays
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-13 39 13
    • OmniClass TitleRoof Underlayment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง