เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Cerámica Malpesa
    Archived

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    สเปคสินค้า
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Adoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Product familyAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Klinker Paver/Adoquín Klinker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 DescriptionClay pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePaver Tiling
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 13
    • OmniClass TitleBrick Pavers
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes