เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster
    Manifest Collective

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    สเปคสินค้า
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arch-profile-pilaster-fypon
    • Product familyFypon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pilasters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Pilasters
    • OmniClass Number23-15 15 31 11
    • OmniClass TitleWall Pilasters