เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
Hand Hewn Beam
    Manifest Collective

    Hand Hewn Beam

    Fypon Beams are available in four wood-grained styles - Rough Sawn, Hand Hewn, Mesa and Tahoe - offering rustic charm without the hassle of wood. Fypon Beams are low maintenance, lightweight and easy to install, and won't warp, crack, rot or split like wood.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    สเปคสินค้า
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hand-hewn-ceiling-beam-fypon
    • Product familyFypon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood Grain Beams
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationBeam
    • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionBeams
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Panel Ceilings
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
    • OmniClass TitleBeams