เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smooth Classic Ceiling Beam
Smooth Classic Ceiling Beam
    Manifest Collective

    Smooth Classic Ceiling Beam

    Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    สเปคสินค้า
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smooth-classic-ceiling-beam-fypon
    • Product familyFypon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smooth Classic Beams
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
    • IFC classificationBeam
    • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionBeams
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Panel Ceilings
    • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
    • OmniClass TitleBeams