เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dome Skylight Model SI5006
Manifest Collective

Dome Skylight Model SI5006

Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.solar-dome-skylight-sl5006
  • Product familySolar Innovations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Skylights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights