เผยแพร่สินค้าของคุณ
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
    Manusa

    High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll

    Rapid roll-up door, consisting of guides and head in lacquered or anodised aluminium. PVC canvas with polyester fabric, colour to choose. Control panel with variator. Active security by means of crossed photocells barriers and possibility of lower skirt with resistive band.
    สเปคสินค้า
    • The high-speed roll-up reinforced aluminium door has been designed to increase air tightness and offer a high-quality finish. Its anodised aluminium structure provides an ideal appearance that is primarily required in sectors where, apart from product functionality, image and appearance are a determining factor for their pro duction lines, such as the food sector. The high-speed reinforced aluminium door stands out for its elegant lines and its integrated safety. Just like all our products, it can be customised to each project thanks to the different configurations available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.high-speed-reinforced-aluminium-roll-up-door-alumroll
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
    • OmniClass Number23-17 11 27 13
    • OmniClass TitleAccess Doors