เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mapefloor Parking System Me
Mapefloor Parking System Me
    Mapei

    Mapefloor Parking System Me

    Multi-layered polyurethane system for road surfaces suitable for vehicles.
    สเปคสินค้า
    • MAPECOLOR PASTE (Colouring system for Mapefloor systems), MAPEFLOOR FINISH 451 (Two-component, aliphatic, elastic, coloured polyurethane finish resistant to wear and UV rays), MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME (The system comprises the following: Primer SN + Quartz 0.5 + broadcast while wet with Quartz 0.5, Mapefloor PU 400/Mapefloor PU 400 LV + Mapecolor Paste + Quartz 0.25 + broadcast with Quartz 0.5 + Mapefloor Finish 451), MAPEFLOOR PU 400 (Two-component, self-levelling, neutral-coloured, high elasticity polyurethane binder with fillers), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), QUARTZ 0.25 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M-N-8_MapefloorParkingSystem
    • Product familyRoad surfaces suitable for vehicles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mapefloor Parking System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • IFC classificationFloor
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes