เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)
Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)
    Mapei

    Renovating existing walls with rising damp (cementitious-based de-humidifying system)

    Renovating existing walls with rising damp by applying salt-resistant, macro-porous, breathable, de-humidifying insulating mortar with Pozzolan-reaction hydraulic binders followed by a layer of water-repellent, breathable siloxane coating.
    สเปคสินค้า
    • POROMAP INTONACO (Salt-resistant, macro-porous insulating and de-humidifying rendering mortar made from Pozzolan-reaction hydraulic binders), POROMAP RINZAFFO (Salt-resistant, transpirant, Pozzolan-reaction hydraulic binder-based mortar), SILANCOLOR BASE COAT (Water-repellent, pigmented siloxane undercoat with a smooth finish and good filling properties), SILANCOLOR TONACHINO (Transpirant, water-repellent textured siloxane coating with good filling properties for internal and external use).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M-R-3_Poromap_Silancolor
    • Product familyRender and finish
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Poromap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationWall
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes