เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
    Marazzi

    Grande Resin Look porcelain stoneware slabs

    Resin Look interprets the material fluidity of resins in porcelain stoneware, translating it into large slabs with a contemporary, sophisticated character. The collection is expressed in a delicate, enveloping colour range, able to create harmonious surfaces. The Grisaille Silky A, B and C decors for wall coverings introduce refined decorative variations. Designed for applications on walls, floors, furnishings and tops, it defines elegant, versatile spaces.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grande-resin-look
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย