เผยแพร่สินค้าของคุณ
AZZAM VINYL - Furniture fabric
AZZAM VINYL - Furniture fabric
    Marboss

    AZZAM VINYL - Furniture fabric

    An Azzam Vinyl fabric is an upholstery and an eco-leather fabric with a delicate structure resembling natural leather. The weight and the composition of this fabric allow it to withstand heavy mechanical and weather use. The Azzam Vinyl fabric goes perfectly with yacht, car and outdoor upholstery. This fabric is perfect for public places such as pubs, restaurants and hotels, too.

     

    Basic technical date:

    Composition face: 100% Vinyl

    Composition backing: 100% Pes

    Weight: 780 g/m2

    Width: 137 cm +/- 1 cm

    Test Martindale: 50 000 cycles   

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.azzam_vinyl_texture
    • Product familyMarboss - textiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)