เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pesso - Furniture fabric
Pesso - Furniture fabric
    Marboss

    Pesso - Furniture fabric

    The Pesso collection contains a velor fabric with an interesting appearance given by the embossed pattern on its surface. The fabric is very nice to touch, resistant and it has hypoallergenic characteristics. The colors of the Pesso fabric are cold pastel colors of metallic colors such as copper, silver and gold.

     

    Basic technical date:

    Composition: 100% Pes

    Weight: 410 g/m2

    Width: 143 cm +/- 1 cm

    Test Martindale: 40 000 cycles   

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pesso_texture
    • Product familyMarboss - textiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)