เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sizal - Furniture fabric
Marboss

Sizal - Furniture fabric

In the SIZAL collection we combined natural fibers with the flax, which is the component used for hundreds of years in the textile industry. Due to this combination we obtained a very eco-friendly fabric. Sizal is also perfect for people who want to be close to nature in their own flat. 

    • Basic technical data:
    • Composition: 50% Viscose, 30% Linen,  20% Pes  
    • Weight: 710 g/ m²
    • Width 150cm
    • Test Martindale 51 000 cycles


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sizal_texture
    • Product familyMarboss - textiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Textiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1917-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผ้า - งานผ้าทั้งหมด
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTextiles
    • OmniClass Number23-13 19 11 13
    • OmniClass TitleTextiles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)