เผยแพร่สินค้าของคุณ
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater
QMark LFK Wall Heater
    Marley Engineered Products

    QMark LFK Wall Heater

    Entryways and vestibules stay warm and cozy when you install this fan-forced heater. Its high-capacity heating power is ideal for basements and playrooms, too. The unit is easy to install, thanks to its simple 3-piece design and integrated thermostat. Its fan delay feature helps prolong the life of your heater, too.

    • Contemporary commercial-grade steel grille designed to provide a clean appearance and rugged use
    • Manual reset thermal overheat protector disconnects power in the event of accidental blockage
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • Integral double-pole thermostat allows for easy adjustment of room temperature to maintain desired comfort level
    • Positive OFF switch to assure heater will not operate if not needed
    • All units have a permanently lubricated enclosed fan motor, which creates long life, low maintenance, and distributes warmth throughout the area
    • Tamper-proof plug for thermostat hole

    IDEAL SPACES | Mechanical Rooms; Vestibules; Entrance Ways; Lobbies; Hallways; Hotel Stairwells; Restaurants;Conference Rooms; Medical Offices; Basements; Living/Family Rooms

    สเปคสินค้า
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.commercial-fan-forced-wall-heater-lfk-series
    • Product familyUnit Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์QMark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา