เผยแพร่สินค้าของคุณ
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
    Marley Engineered Products

    Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Anywhere it makes sense to keep your heating solution out of the way and out of reach, choose these fan-forced ceiling heaters. They work well as a comfort solution for hallways, lobbies, restrooms or detention environments.

    • Accommodates pneumatic/electric or low voltage controls commonly used with BMS Systems
    • Built-in power on/off switch
    • When using a wall thermostat, separate thermostat wiring is required
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shutdown
    • Multiple mounting options: recessed, surface, or T-Bar
    • Heavy-duty 14-gauge louvered front cover grille with tamper-resistant screws

    IDEAL SPACES | Entryways; Hallways; Restrooms; Detention Environments; Lobbies

    สเปคสินค้า
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE | 15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR| Navajo Whit

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eff-series-ceiling-mounted-fan-forced-heater
    • Product familyUnit Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์QMark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา