เผยแพร่สินค้าของคุณ
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
    Marley Engineered Products

    QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries

    This SmartSeries fan-forced wall heater provides a convenient way to program your attic, basement, garage or workspace for year-round warmth and comfort. Its SmartSeries technology includes an easy-to-read LED touch screen and a programmable thermostat with separate settings for weekdays and weekends. The heater is UL/CSA listed for worry-free installation and operation in your home or business.

    • Heater automatically adjusts wattage output and blower speed for whisper-quiet operation and optimum comfort
    • Heating element is heavy-duty, non-glowing steel fins brazed to steel sheathed tubular elements placed in grid pattern that covers the entire discharge area
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shut down
    • SmartSeries Digital Thermostat: 5/2-day programming with four periods per day
    • Contemporary, clean design with easy to use
    • LED touch screen
    • Easy installation – heater is mounted prior to wiring. Both hands are free to make field connections in spacious compartment

    IDEAL SPACES | Bedrooms; Living/Family Rooms; Kitchens; Bathrooms; Basements; Offices; Conference Rooms;Hallways; Lobbies; Waiting Rooms; Entrance Ways; Vestibules

    สเปคสินค้า
    • COLORS | White &Gray

      TEMP RANGE | 40-99F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-9/16″ H x 13-11/16″ W x 1″ D

      BACK BOX | 17-7/16″ H x 12″ W x 3-3/4″ D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.programmable-wall-heater-ht-residential-smartseries
    • Product familyUnit Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์QMark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา