เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water
Mars Air Curtains

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Hot Water

Standard 2 (STD2) Air Curtains

The Standard series, a commercial and industrial hybrid, is our most popular energy-saving series. It features a ½ horsepower power motor(s) that is louder and stronger than the LoPro but is ideal for a multitude of customer-facing and industrial applications. It is also available in ETL Sanitation Certified versions and is suitable for heights up to 10 ft (ETL Sanitation rated for 7 ft heights.) The standard color on all models is Obsidian Black and heated options are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.std2-air-curtain-hot-water
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์STD2 (Standard 2) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011301
  • ชื่อ ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains