เผยแพร่สินค้าของคุณ
URUSHI KARAKAMI PANEL 500square (EDAUME / BLACK)
Maruni [丸二]

URUSHI KARAKAMI PANEL 500square (EDAUME / BLACK)

3.2 out of 5 stars3.2(14 reviews)

Lacquer has a beautiful wet luster and a unique soft texture. Matte Japanese paper and glossy patterns create a vivid contrast. The unevenness of the paint due to the hand print that can be seen through the luster of the lacquer creates different textures one by one, producing a profound space. Hue changes variously depending on the angle of light. It is a new material that combines the traditional handprinting method of Karakami with traditional lacquer crafts.


Kyoto

Traditional Crafts

สเปคสินค้า
  • For URUSHI KARAKAMI , 10 patterns ( re-designed from original karakami motifs), and 12 colored-lacquers made by mixing lacquer and pigments, can be freely combined. By incorporating it as a wallpaper or interior panel into a non-Japanese style space, it produces Japanese modern. Size and original patterns can be order-made.
    ・Pattern: EDAUME
    There are many patterns of plums. It is often used as a subject of poetry, and it is a flower that Japanese people have always loved. From this pattern, you can feel the softness and the liveliness.
    ・color:BLACK
    Black lacquer is the most popular lacquer. Lacquer becomes transparent by ultraviolet rays and changes its color to a bright tone over time. Over time, the golden pattern gradually emerges on the black luster in transparency.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.urushi_karakami_panel
  • Product familyWall Panel/ウォールパネル
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Karakami/からかみ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)25
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaper
  • วัสดุรองPlywood
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • IFC classificationPlate
  • UNSPSC namePanels or paneling
  • UNSPSC code30161505
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43
  • Uniclass 2015 DescriptionInterior wall and ceiling trims
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 19
  • OmniClass TitleFaced Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย
กรีซ
กัมพูชา
เกาะไอล์ออฟแมน
เกาหลีใต้
เกิร์นซีย์
เกาหลีเหนือ
โครเอเชีย
เกาะคริสต์มาส
เจอร์ซีย์
คาซัคสถาน
เช็กเกีย
คีร์กีซสถาน
ซานมาริโน
จอร์เจีย
เซอร์เบีย
จีน
ไซปรัส
ญี่ปุ่น
เดนมาร์ก
เติร์กเมนิสถาน
นครรัฐวาติกัน
ไต้หวัน
นอร์เวย์
ทาจิกิสถาน
เนเธอร์แลนด์
ไทย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เนปาล
บัลแกเรีย
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บาร์เบโดส
บรูไน
เบลเยียม
บังกลาเทศ
โปรตุเกส
ปากีสถาน
โปแลนด์
พม่า
ฝรั่งเศส
ฟิลิปปินส์
ฟินแลนด์
ภูฏาน
มอนเตเนโกร
มองโกเลีย
มอลโดวา
มัลดีฟส์
มอลตา
มาเก๊า
มาซิโดเนียเหนือ
มาเลเซีย
โมนาโก
ลาว
ยิบรอลตาร์
เวียดนาม
ยูเครน
ศรีลังกา
เยอรมนี
สิงคโปร์
รัสเซีย
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
โรมาเนีย
อาเซอร์ไบจาน
ลักเซมเบิร์ก
อาร์เมเนีย
ลัตเวีย
อินเดีย
ลิกเตนสไตน์
อินโดนีเซีย
ลิทัวเนีย
อุซเบกิสถาน
สเปน
ฮ่องกง
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
เอสโตเนีย
แอลเบเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

3.9 out of 5 stars 3.9 (29)
3.1 out of 5 stars 3.1 (32)
4.5 out of 5 stars 4.5 (14)
4.3 out of 5 stars 4.3 (33)
3.6 out of 5 stars 3.6 (21)
3.3 out of 5 stars 3.3 (11)