เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marvin Awaken Skylight Stationary Window
Marvin Awaken Skylight Stationary Window
Marvin Awaken Skylight Stationary Window
    Marvin
    Archived

    Marvin Awaken Skylight Stationary Window

    The Marvin Awaken Skylight was built to harness light and air in new ways and is now available in select markets. This smart skylight window is the first to offer built in, tunable lighting that mimics the ideal color temperature of natural light to provide the right light at the right time. It’s unique, connected features make it easy to live better.

    สเปคสินค้า
      • Skylights open on all four sides for faster and more efficient air circulation
      • Hidden perimeter screen keeps insects and debris out without obscuring the view
      • Dimmable LED lights tunable from 2200k (comparable to light at sunrise/sunset) to 5500k (comparable to the sun at noon)
      • Integrated room-darkening or light filtering shades available
      • Lighting, venting, and shades can be operated with a wall switch, app, or smart home systems like Amazon Alexa, Google Assistant, and Samsung SmartThings
      • Integrated sensors close the skylight when rain is detected
      • Indoor air quality sensors will send you an alert when changes in VOCs are detected
      • Largest operating skylights on the market
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin-awaken-skylight-stationary-window
    • Product familySkylight
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameFixed skylights
    • UNSPSC code30171801
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows