เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Swinging French Door Arch Top
Marvin

Ultimate Swinging French Door Arch Top

4.2 จาก 5 ดาว4.2(31 รีวิว)

The Ultimate Swinging Arch Top French Door offers classic, graceful curves for the ultimate charm in a French-style door. Engineered for both quality and performance, this door features a classic radius and a durable sill for weather protection even in harsh climates. To maximize views and access to the outdoors, select from inswing or outswing operation, with unmatched design options to fit your design style.  Features:  Available in heights up to 9 feet or widths up to 6 feet;  Round top panel design with classic French door aesthetics offereing 4 3/4" side stile and taller bottom rails;  Integrated, concealed multi-point lock offers security and a tight seal wiht no visible components;  Handles available in a wide range of styles from traditional to contemporary;  Unique multi-point lock offers security and a tight seal with no visible components;  Adjustable hinges for years of smooth operation;  Durable sill is engineered for years of energy-efficient and weather-tight performance;  Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked;  CE certified (clad only)

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ulswatfd
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (37)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)