เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAR LINE
STAR LINE
    Maslighting

    STAR LINE

    Panel made entirely of ABS thermoplastic, designed to reduce energy consumption, offer a uniform distribution of light and avoid glare and blinding effects (flicker-free panel). Frame manufactured in a single piece, offering a clean integration in ceilings of all kind. Suitable for Armstrong ceilings, but also valid for recessed installation in plaster ceilings. These LED panels are equipped with a prismatic diffuser, reaching a Unified Glare Rating UGR less than 19. Star Line panels have become the best choice for workplace lighting thanks to its high quality performance: uniform light distribution, flicker- free lighting and no glaring or blinding effects (UGR less than 19). Suitable for several applications: offices, homes, school rooms, hospitals, supermarkets, etc.
    สเปคสินค้า
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.star-line
    • Product familyCeiling Mounted
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)595
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)