เผยแพร่สินค้าของคุณ
M10 Safe axes
M10 Safe axes
M10 Safe axes
    MASTERTEC

    M10 Safe axes

    for pressure water-tight fixed earthing terminal | V4A | Thread M10

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • material:

      axe: Stainless steel V4 A | water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100179: length 200 mm
      • Art.-No. 100180: length 300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.achse-m10-safe
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบป้องกันฟ้าผ่า

    สินค้าใกล้เคียง