เผยแพร่สินค้าของคุณ
Connecting Clamp for Earth Rod
Connecting Clamp for Earth Rod
    MASTERTEC

    Connecting Clamp for Earth Rod

    Connecting clamp for earth rods | Heavy duty version with M10 screws | 

    Clamping range: 

    • Earth rod: Ø 20 mm
    • Rod:  round Ø 10 mm / flat up to 40 mm

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • material:

      available in V4A stainless steel or Fe/Zn

      Versions:

      • Art.-No. 100218: galvanised
      • Art.-No. 100217: V4A stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anschlussklemme-tiefenerder
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบป้องกันฟ้าผ่า

    สินค้าใกล้เคียง