เผยแพร่สินค้าของคุณ
MHC single-utility
MHC single-utility
MHC single-utility
    MASTERTEC

    MHC single-utility

    • Service duct sets for electrical, water and communication connections
    • Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
    • For buildings without basement 
    • For inserting one media line

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
      • single-compartment service ducts
      • for media lines from 4 to 40 mm
      • certain sets include cable conduits of the appropriate length

      versions:

        • Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.mhc-einsparte
      • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
      • หมายเลขฉบับ1
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบช่องทะลุ

      สินค้าใกล้เคียง