เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
mastertec/products/07b6b6b0-88e4-4a8e-a7bf-b611c70123a4
หน้าหลัก
ประเภท
การก่อสร้าง
ระบบช่องทะลุ
MHC Multi-Utility Triple
Available in สหรัฐอเมริกา
MASTERTEC
ติดตาม
MHC Multi-Utility Triple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available
in Revit 2022-2027 and as IFC
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
triple-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080038: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080039: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070040: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070015: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
mhc-mehrsparte-3-fach
วันที่เผยเเพร่
2026-03-06
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/techsheet
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080040/buildingmanual
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
การก่อสร้าง - ระบบช่องทะลุ
สินค้าใกล้เคียง
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
ดาวน์โหลด
MASTERTEC
Cable conduit
ดาวน์โหลด
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
ดาวน์โหลด
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
ดาวน์โหลด
MASTERTEC
MHC Duo end cap
ดาวน์โหลด
MASTERTEC
MHC Solo spacer
ดาวน์โหลด