เผยแพร่สินค้าของคุณ
MURO-Top | Damp Proof Course
MURO-Top | Damp Proof Course
    MASTERTEC

    MURO-Top | Damp Proof Course

    Horizontal barrier membrane against rising damp

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • Material: Polyolefin

      versions:

      • Art.-No. 041115: roll width 11,5 cm
      • Art.-No. 041150: roll width 15,0 cm
      • Art.-No. 041175: roll width 17,5 cm
      • Art.-No. 041200: roll width 20,0 cm
      • Art.-No. 041240: roll width 24,0 cm
      • Art.-No. 041300: roll width 30,0 cm
      • Art.-No. 041365: roll width 36,5 cm
      • Art.-No. 041425: roll width 42,5 cm
      • Art.-No. 041500: roll width 50,0 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.muro-top
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม

    สินค้าใกล้เคียง