เผยแพร่สินค้าของคุณ
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
    MASTERTEC

    SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile

    coated crack inducing profiles

    • perforated support rail
    • perforated foldable retaining plates
    • tested by MFPA Leipzig

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    สเปคสินค้า
    • Available as:

      • cavity wall yype
      • in-situ concrete wall type

      versions:

      • Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m

      • Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.srf-125-multi
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม

    สินค้าใกล้เคียง