เผยแพร่สินค้าของคุณ
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
    Matter Surfaces

    MetroSteel Grate

    Contemporary linear design. Weather resistant stainless steel and a maintenance-free surface. Custom made to your requirements, including any sized custom shapes.

    ติดต่อกับ Matter Surfaces

    สเปคสินค้า
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.metrosteel-grate
    • Product familyArrival Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Grilles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า