เผยแพร่สินค้าของคุณ
StandUp ORIGINAL ROUND standing mat
MATTING

StandUp ORIGINAL ROUND standing mat

StandUp ORIGINAL ROUND is a relieving ergonomic, high quality and durable standing mat with a thick and soft core. Textile top in recycled PET. Eyelet for hanging.

ORIGINAL is a small and neat standing mat designed to work especially well with height-adjustable standing tables. With an extra thick and soft core, for good load ergonomics during standing work, it makes the mat both cushioning and very relieving. With a stylish textile-like surface made from recycled PET. The mat is ideal for standing tables in offices, receptions, shops and the home office.

สเปคสินค้า
  • Material: Recycled PET fiber, foamed nitrile rubber (phthalate-free)

    Size: Ø560 mm

    Thickness: 16 mm

    Colours: Grey

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.standup-original-round-standing-mat
  • Product familyStandUp
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mat
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)16
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLoose-laid fatigue matting

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)