เผยแพร่สินค้าของคุณ
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
StandUp CIRCLE Mat
    MATTING

    StandUp CIRCLE Mat

    StandUp CIRCLE is a PVC-free ergonomic, high quality and durable standing mat with a thick and soft core. Textile top in recycled PET. The surface layer is durable and dirtresistant. Underside made of polyurethane.

    • Eyelet for suspension.
    • Bevelled edge.
    • Phthalate-free.
    • Eyelet for hanging.

    CRICLE is a small and neat standing mat designed to work especially well with height-adjustable standing desks. With an extra thick and soft core, for good load ergonomics during standing work, it makes the mat both cushioning and very relieving. With a stylish textile-like surface made of recycled PET and in several discreet colors. The mat is ideal for standing desks in offices, receptions, shops and the home office.

    Design Peter Mattisson.

    สเปคสินค้า
    • Material: Top recycled PET fiber, bottom and core foamed polyurethane (PU)

      Width: 770 mm

      Depth: 530 mm

      Thickness: 20 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Standup_circle-mat
    • Product familyStandUp
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mat
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLoose-laid fatigue matting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)