เผยแพร่สินค้าของคุณ
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
    mattONE

    mattONE channel

    U blocks for reinforced floor joist produced on site, have horizontal stiffening function.
    สเปคสินค้า
    • Formation of a reinforced concrete floor joist or lintel placed in the "U" blocks made by autoclaved cellular concrete realized by milling mattONE 500 blocks, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in compliance with UNI EN 771 -4, reaction to fire in Euroclass A1, dimensions 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section size for the casting CLS sp20cm 10 cm x 17.5 cm - other thicknesses 15 cm x 17.5 cm (B x H) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mattONE-channel
    • Product familywalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์horizontal reinforcement
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)625
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAerated concrete
    • วัสดุรองLime
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 35 21 11
    • OmniClass TitleConcrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II CodeF1020
    • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction