เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat
    Maxxon Corporation
    Archived

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 - Sound Control Mat


    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 increases IIC and STC ratings over interior wood frame and concrete construction with a 1" (25 mm) Maxxon® underlayment topping required. Its core of fused entangled mesh filaments, attached to a water resistant, non-woven fabric, creates a void area between the subfloor and Maxxon underlayment that helps insulate both airborne and impact-based sound.

    Sound Control Mat

    สเปคสินค้า
    • Technical Data:

      Thickness1/4" (6 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
      Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll64 lbs. (29.0 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.maxxon-008
    • Product familyAcousti-Mat®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Control Mat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Treatment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13
    • OmniClass TitleFloor Underlayments