เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
สเปคสินค้า
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecocuteair
  • Product familyHeater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heater Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2082
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.34
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • UNSPSC nameHeat pumps
  • UNSPSC code40101806
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps