เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
    Maytoni GmbH

    Outdoor wall lamp Times Square

    Architectural Lighting. Body — metal, shades — black, grey, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference. LED source, color temperature is 3000K. Bidirectional light flux, models for 4 and 6 light beams. NEW IP54 LED.
    สเปคสินค้า
    • Title Outdoor wall lamp Times Square
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 100
      Color temperature, k 3200
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 90
      Lighting fixture depth, mm 90
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 54
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Outdoor-wall-lamp-Times-Square
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Times Square
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    สินค้าใกล้เคียง