เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor wall lamp Wald
Maytoni GmbH

Outdoor wall lamp Wald

Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
สเปคสินค้า
  • Title Outdoor wall lamp Wald
    Lamps 1ХLED module
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Luminous flux, lum 1050
    Color temperature, k 3000
    Lighting fixture height , mm 40
    Lighting fixture diameter, mm 180
    LED +
    IP IP 65
    Warranty 5 years
    Article O420WL-L12GF


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Outdoor-wall-lamp-Wald
  • Product familyDecorative
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wald
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.49
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLamp
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป