เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ros

    Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent. Decorative elements are blown glass beads. Adjustable wire height. Light source - lamp with a GU10 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Ros
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 3625
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 160
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Ros
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ros
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3625
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)