เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
Ceiling lamp Bergamo
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Bergamo

    Metal fittings. Two color scores: white and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors — beige, grey, white. Lamp with E27 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Ceiling lamp Bergamo
      Lamps 3ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 520
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD613CL-03W


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling-lamp-Bergamo
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bergamo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.82
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps