เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
    Maytoni GmbH

    Chandelier Zaragoza

    Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source — lamps with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Chandelier Zaragoza
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 490
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 780
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H001CL-05BS


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Chandelier-Zaragoza
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zaragoza
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)