เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic colors

    Fittings material — metal. Shades — black, white and two instant shades of gray. Universal and basic forms of dome lamps. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp. E27 base. Lamps are not included.
    สเปคสินค้า
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pendant-lamp-Basic-colors
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic colors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)155
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)