เผยแพร่สินค้าของคุณ
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
    MB Sentinel Enterprises

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    This through-wall package drop creates a safe space for package deliveries and manages the most common-sized boxes shipped.

    สเปคสินค้า
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.box-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • Product familyWall Inserts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Box Gobblers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)51.25
    • กว้าง (นิ้ว)21.75
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ตู้ไปรษณีย์