เผยแพร่สินค้าของคุณ
Machine grouting - Cementitious mortar - MasterFlow 928
MBCC - Sika
Archived

Machine grouting - Cementitious mortar - MasterFlow 928

MBCC Group is now Sika!

Please find all the MBCC Group, Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme and Thermotek BIM objects at:

www.bimobject.com/Sika

MasterFlow 928: Single component, cement based, non – shrink, high strength precision grout.

MasterFlow 928 is recommended for:
- Grouting precision equipment, baseplates, soleplates, and columns.
- Precision grouting of machinery like gas turbines, compressors, pumps, lathe and milling machines, etc.
- Grouting application where shrinkage must be eliminated and where high-strength grout similar in appearance to mortar is required or desired.
- Non-shrink grouting of precast wall panels, beams and columns, anchor bolts and reinforcing bars.

สเปคสินค้า
  • Application of single component, cement based, high strength, precision grout, in thicknessess between 10mm and 100mm, MasterFlow 928 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MasterFlow_928
  • Product familyMasterFlow® - Master Builders Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Grouts
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleNon-Shrink Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15 11 17
  • OmniClass TitleNonmetallic Concrete Grouts

สินค้าใกล้เคียง