เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drinking water tank internal waterproofing - MasterSeal 531
MBCC - Sika
Archived

Drinking water tank internal waterproofing - MasterSeal 531

MBCC Group is now Sika!

Please find all the MBCC Group, Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme and Thermotek BIM objects at:

www.bimobject.com/Sika

MasterSeal 531 - Waterproof, single component cementitious mortar, suitable for potable water contact. For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.
สเปคสินค้า
  • Application of 2 coats with total thickness of 2 mm of cementitious waterproof coating (one component to be mixed with defined amount of water) MasterSeal 531 from Master Builders Solutions <country> (or analogous). Physical properties of the product:Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd < 5 m (2mm thickness)Capillary water absorption (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5Water pressure resistance (positive EN 12390-8) ≥ 1,5 barWater pressure resistance (negative UNI 8298-8) ≥ 1,0 barAdhesion to concrete (EN 1542): ≥ 1,0 N/mm2Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 1,0 N/mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MasterSeal_531
  • Product familyMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Waterproofing Coatings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80_03
  • Uniclass 2015 DescriptionApplied waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 19
  • OmniClass TitleCementitious and Reactive Waterproofing