เผยแพร่สินค้าของคุณ
Senergy Channeled Adhesive CI Design with MaxGrip Veneer Mortar
Senergy Channeled Adhesive CI Design with MaxGrip Veneer Mortar
    MBCC - Sika
    Archived

    Senergy Channeled Adhesive CI Design with MaxGrip Veneer Mortar

    MBCC Group is now Sika!

    Please find all the MBCC Group, Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme and Thermotek BIM objects at:

    www.bimobject.com/Sika

    Senergy Channeled Adhesive CI Design with MaxGrip Veneer Mortar is an exterior cladding system with a continuous air/water-resistive barrier and insulation, featuring MaxGrip Veneer Mortar, a high-strength, specially formulated setting bed mortar used to adhere natural and manufactured stone, tile, and thin brick veneer.

    สเปคสินค้า
    • Channeled Adhesive CI Design with MaxGrip Veneer Mortar may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Master Builders Solutions Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Senergy_Channeled_Adhesive_CI_Design_MaxGrip_Veneer
    • Product familySenergy® - Master Builders Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Continuously Insulated Wall Cladding System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • วัสดุรองPolymer-modified cementitious
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameExterior finishing materials
    • UNSPSC code3015
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
    • OmniClass Number23-13 33 17 11
    • OmniClass TitleExterior Wall Assemblies
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    สินค้าใกล้เคียง