เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPOLIC Americas
ALPOLIC Americas

    ALPOLIC Americas

    Mitsubishi Chemical Composites America, Inc. (MCCA) is part of the global Mitsubishi Chemical group of companies. MCCA has manufactured ALPOLIC® Metal Composite Materials (MCM) since 1991 at its Chesapeake, Va. location. ALPOLIC® MCM is among the most versatile and useful architectural materials available, and our manufacturing, distribution and support capabilities extend worldwide. ALPOLIC® offers the rigidity of heavy-gauge architectural metals in a lightweight composite material, with a standard polyethylene or fire-retardant core available in an unmatched selection of colors and finishes. For more information about ALPOLIC®, visit www.ALPOLIC-Americas.com or call 800-422-7270.

    สเปคสินค้า
    • ALPOLIC™ Applications : Aluminum or Metal Composite Materials for Building cladding, Façade, Curtain wall, Interior Decollation, Ceiling, Roof, Corporate Identity etc.  ALPOLIC fr is tested and complaint to the NFPA 285 standard and qualifies as Class A under ASTM E84. ALPOLIC/fr is certified as complaint with the International Building Code  by the ICC Evaluation Service as detailed in report ESR2653.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alpolic_americas
    • Product familyALPOLIC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EXTERIOR / INTERIOR
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย