เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
    MDD
    Archived

    RECEPTION DESK ALPA straight

    Luxurious and classic at the same time, Alpa draws guests’ attention and builds an atmosphere of trust. Shiny glass fronts and timeless colours delight with severity, which are additionally highlighted by the illumination of metal kick plates. Alpa combines aesthetics with functionality. Modular structure enables the counter to be of various sizes, with a straight or a corner solution. By using the low overhanging element, communication with disabled becomes more accessible. Consequently, Alpa fulfils requirements of various spaces: ranging from a small reception to a spacious lobby.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alpa_straight
    • Product familyRECEPCION DESKS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alpa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)946
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMFC board
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS