เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Archived

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.foro
    • Product familyRECEPCION DESKS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMFC board
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)171.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS