เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
    MDD
    Archived

    RECEPTION DESK LINEA corner

    Aluminium finish decorates the simple block and the bottom part fixtures highlight the glass fronts. Universal styling causes Linea to appear in various interiors: from classic to contemporary. Modular construction enables us to create our own layout- straight or corner, adjusted to the role and size of a work space. A counter with a low element works well in rooms where clients spend more time and an extended part is designed for people with disabilities. Taller units allow us to work in a standing position. Spacious vertical shutter cabinets and small lockers on the counter will help organize the documents.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.linea_corner
    • Product familyRECEPCION DESKS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linea
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)822
    • ความลึก (มิลลิเมตร)822
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMFC board
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)78.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (19)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (16)