เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Archived

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tera_corner
  • Product familyRECEPCION DESKS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tera
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1090
  • กว้าง (มิลลิเมตร)818
  • ความลึก (มิลลิเมตร)818
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMFC board
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS