เผยแพร่สินค้าของคุณ
Haven Two Meeting Pod
Haven Two Meeting Pod
Haven Two Meeting Pod
Haven Two Meeting Pod
    MEAVO Office Phone Booths

    Haven Two Meeting Pod

    The Haven Two Meeting Pod is a high-performance meeting pod designed for private 1:1 meetings and collaborative video sessions.

    Acoustic Privacy:
    Features triplex glass panels that block external noise while maintaining an airy, light-filled workspace.
    Active Ventilation:
    Advanced system refreshes internal air every 60 seconds for maximum comfort during long sessions.
    Ergonomic Interior:
    Equipped with built-in benches upholstered in premium Camira fabric, designed for comfort.
    Smart Lighting:
    Energy-efficient LED lighting tailored to reduce eye strain during both screen work and face-to-face meetings.

    FSC-certified wood, TÜV SÜD safety tested, and EcoVadis Gold sustainability rating.

    สเปคสินค้า
    • Size:
      Exterior: H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior: H: 2050mm W: 2008mm D: 935mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: A bespoke quad-unit LED lighting system, delivering 550 lux and 4000k natural light for optimal working conditions.

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 89W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.haven-two
    • Product familyOffice Phone Booths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meeting Pods
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)570
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ